??
Селекция на CAD модел
K0423.3080
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0423 - Levelling feet plates plastic
Bill of material
K0423.3080
BESTKIPP
Order No.
K0423.3080
FORM
Form
C
AUSF
version
with screw-on hole (closed) without anti-slip plate
D
diameter
80 mm
A
distance
55 mm
H
height
18
BELASTUNG
load capacity max. kN
12
GEW
Approx. weight
0.0426 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186501
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D

Embedded user actions